News-Übersicht

Abgriffklemmen für Bolzenklemmen mit Push-in-Anschluss

23.07.2018

Einfache Potenzialverteilung oder ­-sammlung  

Abgriffklemmen mit Push-in Anschluss für Hochstrom-Bolzenanschlussklemmen

Mit den neuen Abgriffklemmen AGK für Hochstrombolzenklemmen der Baureihen HV und RBO steht Ihnen eine einfache Möglichkeit der Potenzialverteilung oder -sammlung zur Verfügung.

Für einen direkten Spannungsabgriff oder zur Stromabnahme kontaktieren Sie die Abgriffklemmen mit Gewindeschrauben an den Stromschienen. Verdrahten Sie die Abriffklemmen mit dem Schnellanschluss Push-in werkzeuglos. Sie stehen bis zu einem Querschnitt von 10 mm² zur Verfügung. Bis zu acht Klemmstellen sind bei den Bolzengewinden M10 und M12 möglich. Sie können alle Abgriffklemmen großflächig beschriften und durch den Standardprüfabgriff von 2,3 mm einfach prüfen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55