News-Übersicht

Warnschilder für Reihenklemmen mit Push-in Anschluss

24.09.2018

Kennzeichnung von Push-in-Reihenklemmen, die immer unter Spannung stehen  

Warnschilder für Reihenklemmen mit Push-in Anschluss

Mit den neuen Warnschildern WS PT kennzeichnen Sie Push-in Reihenklemmen, die auch nach dem Ausschalten des Hauptschalters unter Spannung stehen.

So sind Ihre spannungsführenden Klemmen immer eindeutig markiert. Die hochwertige Bedruckung sorgt für eine dauerhafte Kennzeichnung.

Die gelben Warnschilder eignen sich für alle Standard Push-in-Klemmen im Querschnittsbereich von 2,5 mm² bis 16 mm². Sie können sie werkzeuglos aufrasten und sparen so Zeit bei der Montage. Eine Variante zur Diodenkennzeichnung rundet das Programm ab.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55