News-Übersicht

Kompakte Klemmen für die Gebäudeinstallation

14.07.2017

Push-in-Installationsklemmen  

Kompakte Klemmen für die Gebäudeinstallation für 16-mm²-Leiter

Mit den neuen Push-in-Installationsklemmen PTI 16/S von Phoenix Contact verdrahten Sie Gebäudeinstallationen einfach und werkzeuglos auf engem Raum.

Die platzsparenden Klemmen in nur 10,2 mm Klemmenbreite sind kompatibel zu allen Installationsklemmen von Phoenix Contact und erweitern das Produktprogramm für Leiter bis 16 mm². Der doppelte Funktionsschacht sorgt für eine einfache Potenzialverteilung und verfügt über eine 2,3 mm Prüfmöglichkeit. Die Neutralleitertrennung nehmen Sie durch einen schraubenlosen und verrastenden Trennschieber vor. Alle Merkmale des Reihenklemmensystems CLIPLINE complete kommen auch bei den Installationsklemmen PTI zum Einsatz. Hierzu gehören die großflächige Beschriftung aller Klemmpunkte sowie das standardisierte Steckbrücken- und Prüfzubehör.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55