News-Übersicht

Konfektionierte M12-Power-Verkabelung in M-Kodierung

24.09.2018

Innovative M12­Power­Verkabelung mit konfektionierten M12-Power-Kabeln  

M12-Power-Kabel mit M-Kodierung

Mit den neuen Leistungskabeln erreichen Sie hohe Leistung bei minimaler Bauform.

Die konfektionierten M12 Power-Kabel mit M-kodierten Steckverbindern eignen sich für Ihre AC-Anwendungen bis 8 A und 690 V. Das kodierte Steckgesicht bietet Schutz gegen Fehlstecken. Neben drei Phasen plus PE stehen Ihnen zwei zusätzliche Kontakte zur Verfügung, die z. B. für eine Motorbremse genutzt werden können. Eine optionale 360°-Schirmung bietet zuverlässigen EMV-Schutz. Aufgrund der kompakten Bauform der M12-Steckverbinder sparen Sie Platz bei Ihrer Leistungsverkabelung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55