News-Übersicht

DC/DC-Wandler jetzt für weitere Spannungsebenen

11.05.2015

DC/DC-Wandler der Familie QUINT POWER  

DC/DC-Wandler mit Weitbereichseingang und Schutzlackierung für den Energie- und Bahnsektor

Sechs neue DC/DC-Wandler erweitern die Produktfamilie QUINT POWER von Phoenix Contact und decken mit hoher Funktionalität weitere Spannungsebenen ab.

Neben den neuen Geräten für die Spannungsebenen 12 und 48 V DC gibt es jetzt zwei weitere Geräte mit Weitbereichseingang. Diese setzen Eingangsspannungen im Bereich von 42 bis 96 V DC und 67 bis 154 V DC in eine galvanisch getrennte, einstellbare 24-V-DC-Ausgangsspannung um. Somit können die Nennspannungsebenen 60 und 110 V DC, wie sie im Energiebereich auftreten, abgedeckt werden. Durch die galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgangsspannung können unabhängige Versorgungssysteme aufgebaut und präventiv überwacht werden. Zwei weitere Geräte, die speziell auf den Eingangsspannungsbereich für Bahnanwendungen abgestimmt sind, runden das Programm ab. Durch ihre Schutzlackierung erfüllen sie die Bahnnorm EN 50155. Sie sind zusätzlich auch in anderen anspruchsvollen Umgebungen einsetzbar.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55