News-Übersicht

DC-Sicherungsadapter erhalten TÜV-Zertifikat

04.06.2019

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik  

Robuste DC-Sicherungsadapter für die Photovoltaik

Der TÜV Rheinland hat die DC-Sicherungsadapter von Phoenix Contact zertifiziert. Anlässlich der Messe Intersolar in München übergab der TÜV das Zertifikat über die Prüfspezifikation nach PfG 2380/02.14.

Die Schutzelemente für Photovoltaikanlagen wurden nach IEC 62852 (Steckverbinder) sowie IEC 60269-6 (Strangsicherungen) getestet und ihr sicheres Auslösen bestätigt. Anwender können so sicher sein, dass das Photovoltaiksystem unter den in den Normen beschriebenen Bedingungen jederzeit zuverlässig vor Fehlerströmen geschützt ist. Die robusten Sicherungsadapter der Produktfamilie Sunclix sind mit hochwertigen Littelfuse-Sicherungseinsätzen für 3,5 bis 30 A ausgestattet und für Spannungen bis zu 1500 V ausgelegt. Die einfach zu installierenden Schutzelemente sind nach Schutzart IP68 (24h / 2m) ausgeführt und eignen sich ideal für die sichere Feldverkabelung zwischen Photovoltaikmodul und Wechselrichter.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55