News-Übersicht

Hochkompakt steuern und schalten

07.04.2014

Logikrelaissystem PLC logic  

Schalten und steuern Sie I/O-Signale mit nur einem kompakten System

Das neue programmierbare Logikrelaissystem PLC logic von Phoenix Contact ist insbesondere für kleinere Automatisierungsaufgaben geeignet.

PLC logic kombiniert die Stärken etablierter Relaistechnik und Logikfunktionen in einer Einheit. Der modulare Aufbau mit steckbaren Relais ermöglicht je nach Schaltanforderung eine flexible Bestückung. Da die steckbaren Schaltelemente im Servicefall schnell austauschbar sind, wird eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit erreicht. Das System besteht aus den Logikmodulen, dem Relaissystem PLC-Interface und der Programmiersoftware Logic+. Zur Inbetriebnahme werden die Logikmodule auf acht Relaismodule gesteckt. Für komplexere Aufgabenstellungen kann das Basismodul mit maximal zwei Erweiterungsmodulen ergänzt werden.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen

Neuheiten 2021

Mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2021
Zu den Neuheiten 2021

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Kompetente und individuelle Beratung?

Wir sind für Sie da!

Kontakt
So erreichen Sie uns