News-Übersicht

Schmaler Überspannungsableiter für DC-Stromquellen

18.04.2016

Steckbarer Überspannungsschutz für lineare DC-Stromquellen  

Steckbarer Überspannungsschutz für lineare DC-Stromquellen

Mit nur zwölf Millimeter pro Kanal dienen die neuen Typ-2-Überspannungsableiter VALVETRAB SEC-DC von Phoenix Contact zum Schutz von linearen Gleichstromquellen.

Aufgrund der Safe Energy Control Technology (SEC) bieten diese Produkte eine hohe Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Die leistungsstarke Abtrennvorrichtung bietet Schutz für alle gängigen 120/220-V-DC-Anwendungen. Das hohe Eigenlöschvermögen des Ableiters ermöglicht einen Einsatz ohne Vorsicherung. Durch den niedrigen Schutzpegel werden sensible, nachgelagerte Komponenten zuverlässig geschützt. Basiselement und Stecker sind um 180° zueinander drehbar. Dies ermöglicht einen Anschluss mit kürzeren Leitungslängen, wobei die Beschriftung lesbar bleibt. Die gut erkennbare Statusanzeige und der potenzialfreie Fernmeldekontakt geben jederzeit Auskunft über den Status des Produkts. Mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2 sind wiederkehrende Prüfungen der Schutzgeräte schnell und einfach durchführbar.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55