News-Übersicht

Redundanzmodule mit Push-in-Anschluss

18.11.2016

Redundanzmodul TRIO DIODE  

TRIO DIODE mit Push-in-Anschluss

Erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit mit den neuen Dioden der Produktfamilie TRIO.

Nutzen Sie das Modul zur Entkopplung von Stromversorgungen oder zur Leistungserhöhung. Durch die sichere Entkopplung mit den neuen Dioden hat ein Kurzschluss am Ausgang eines der Netzteile oder in der Zuleitung zum Netzteil keinen Einfluss auf die Last. Die Diodenmodule sorgen so für eine erhöhte Verfügbarkeit der Hilfsspannungsversorgung. Sie sind systemkompatibel zu den Stromversorgungen TRIO Power und durch die Anschlusstechnik Push-in besonders schnell und einfach zu installieren. Mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von 10 V DC bis 30 V DC, hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie durch den Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C sind die neuen Diodenmodule flexibel einsetzbar.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55