News-Übersicht

UL-Zulassung für M12 Power

07.05.2015

M12-Power-Leitungen  

M12-Power-Leitungen mit UL- und CSA-Zulassung

Die konfektionierten M12-Power-Leitungen der Kodierungen S & T haben im April 2015 die UL 2237 und die CSA C22.2 No. 182.3 Zulassung erhalten.

Die S-Kodierung ist mit 600 V / 12 A und die T-Kodierung mit 63 V / 12 A spezifiziert. Somit können diese ab sofort im amerikanischen Markt eingesetzt werden. 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55