News-Übersicht

RJ45-Kontakteinsätze für schwere Steckverbinder

17.06.2019

RJ45 D7 Steckverbinder  

Kompakte Datenübertragen mit D7-Gehäuse

Für die sichere und kompakte Integration von RJ45-Datenkabeln in Ihre Heavy-Duty-Anwendungen bietet Phoenix Contact Ihnen passende Kontakteinsätze.

Die neuen RJ45-Adaper und -Gender-Changer ermöglichen die Datenübertragung im platzsparenden D7-Gehäuse. Auf engem Raum werden so Daten bis 10 Gbit/s zuverlässig mittels Profinet, Industrial Ethernet oder EtherCAT übertragen. Die Verkabelung erfolgt werkzeuglos mit RJI-Anschluss. Die kompakten und robusten Steckverbindergehäuse der Baureihe HEAVYCON STANDARD erhalten Sie in Metall und Kunststoff. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Schutzart in IP66/IP67 aus. Die Metallgehäuse, aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss sind zudem EMC-ready. In Kombination mit einer EMV-Kabelverschraubung leiten sie elektromagnetische Störungen zuverlässig ab.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55