News-Übersicht

I/O-System Axioline für Sicherheitsapplikationen

05.05.2014

I/O-System Axioline F mit PROFIsafe-Modulen  

Mit Axioline F lassen sich jetzt auch sicherheitsgerichtete Applikationen realisieren

Mit den PROFIsafe-Modulen des I/O-Systems Axioline F können jetzt auch Sicherheitsapplikationen umgesetzt werden.

Basierend auf PROFINET und PROFIBUS sorgen die Module für die Erfassung und die Ausgabe von sicherheitsgerichteten Signalen im Schaltschrank. Die Geräte zeichnen sich durch materialschonende, verzögerte Abschaltung unabhängig von Busstörungen aufgrund integrierter Stoppkategorie 1 aus. Die kanalbezogenen Diagnosemeldungen führen zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Störunanfälligkeit wird durch ein abgestimmtes Schaltverhalten bei kapazitiven und induktiven Lasten erlangt. Eine vollständige Integration in das Engineering-Tool des Steuerungsherstellers verkürzt den Engineering-Prozess und erleichtert die Inbetriebnahme.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Neuheiten 2021

Mehr als 140 kleine und große Innovationen.

Phoenix Contact-Neuheiten 2021
Zu den Neuheiten 2021

Mini- und Microklemmen

Trotz extrem kleiner Abmasse beschriften und brücken Sie die Mini- und Microklemmen wie die grossen Reihenklemmen.

Miniklemme
Miniklemmen mit Schraubanschluss

PROFICLOUD

Professionelle Cloud-Lösungen für die Industrie.

PROFICLOUD
Weitere Informationen

Kompetente und individuelle Beratung?

Wir sind für Sie da!

Kontakt
So erreichen Sie uns