News-Übersicht

Neue Visu+ Panels für Basis-Anwendungen

23.03.2018

Basic Touchpanel  

Basic Touchpanel

Phoenix Contact erweitert das Produktportfolio der Visualisierungs- und Bediengeräte um eine neue Klasse.

Mit der neuen HMI-Geräteserie BTP 2000 wird das Portfolio um kostengünstige Touchpanels für Basis-Anwendungen vervollständigt. Zur Projektierung steht Ihnen Visu+ Express, eine umfangreiche und speziell auf HMI-Geräte abgestimmte Projektierungssoftware, kostenfrei zur Verfügung. Das HMI-Gerät ist in den Displayvarianten 4, 7 und 10 Zoll erhältlich und bietet durch die Integration diverser Treiber mit serieller sowie Ethernet-basierter Kommunikation hohe Flexibilität in der Anbindung an Steurungssystemen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55