News-Übersicht

PV-Anlagen leistungsstark absichern

17.06.2019

Überspannungsschutz für PV-Anlagen  

Überspannungsschutz für einen Einsatz bis zu 1.000 V DC

Die neuen Kombiableiter VALVETRAB MS Typ 1+2 verfügen über eine 3+V-Schaltung. Durch ihre hohe Kurzschlussfestigkeit und leistungsstarke Schutzschaltung bieten sie Ihren PV-Anlagen eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Aufgrund der spannungsbegrenzenden Varistoren können Sie die Überspannungsschutzgeräte in isolierten Gleichspannungssystemen bis 1.000 V DC einsetzen. Die Varistoren sichern jede PV-Leitung einzeln ab. Die Schutzgeräte ergänzen die bestehende VAL-MS Produktfamilie um Blitzstrom- und Überspannungsableiter mit einer hohen Dauerspannung und einem hohen Ableitvermögen. Die Schutzgeräte sind steckbar konstruiert, wodurch sie im Servicefall einfach ausgetauscht werden können. Zusätzlich bieten Ihnen die Stecker eine optisch-mechanische Statusanzeige zur Funktionsüberwachung und wahlweise einen potenzialfreien Fernmeldekontakt.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55