News-Übersicht

Push-in Sicherungsklemme für PV-Anwendungen

12.10.2015

Hebelsicherungsklemmen mit Push-in Anschluss  

Sicherungsklemmen für Anwendungen im Bereich der Photovoltaik

Die kompakten Sicherungsklemmen PT 10,3-HESI mit 10 mm² Push-in Anschluss von Phoenix Contact hat eine Nennspannung von 1000 V.

Sie eignet sich daher für den Einsatz in der regenerativen Energieerzeugung, speziell in der Photovoltaik. Die Sicherungsklemmen schützen kristalline PV-Module sicher vor Rückströmen. Passende Sicherungseinsätze in 10,3 x 38 mm nach IEC und UL mit gPV-Charakteristik stehen bis 20 A zur Verfügung. Um ausgefallene Sicherungen schnell zu identifizieren, gibt es die Sicherungsklemmen mit Leuchtanzeige. Für eine eindeutige String Kennzeichnung lassen sich die Klemmen großflächig beschriften. Durch 50 % geringere Steckkräfte werden starre und flexible Leiter mit Aderendhülse ab 1,5 bis 10 mm² einfach ohne Werkzeug gesteckt. Die orangene Farbe des Drückers kennzeichnet ihn als Betätigungselement, was eine Fehlbedienung der Klemme vermeidet. Ein Anschluss flexibler Leiter ab 1,5 mm² ohne Aderendhülse ist möglich.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen