News-Übersicht

Einfache Handhabung mit dem neuen Industrie-Relaissystem

08.04.2013

Industrie-Relaissystem RIFLINE complete  

Industrie-Relaissystem RIFLINE complete mit Push-in Anschlusstechnik

RIFLINE complete ist unser neues Industrie-Relaissystem. Mit der Produktfamilie realisieren Sie alle Standard-Relaisanwendungen. Die Push-in Technology und weitere Features machen das System besondern einfach in der Handhabung.

Das Relaissystem unterscheidet sich von anderen Produktfamilien in Funktionalität, Handhabung, Programmtiefe und Qualität. Die Module reichen vom 6,2 Millimeter schmalen Koppelrelais bis zum Kleinschützersatz. Das leistungsstärkste Relais kann Spannungen bis 440 Volt schalten. Das durchgängig steckbare Relaissystem ermöglicht eine hohe Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit. Im Servicefall sind die Relais schnell austauschbar.

 

Einfach verdrahten und funktional erweitern
RIFLINE complete setzt auf die bereits etablierte Push-in Technology von Phoenix Contact. Diese erlaubt eine schnelle, werkzeuglose Verdrahtung durch direktes Stecken des Leiters. Verwenden Sie das Brückenmaterial aus dem Reihenklemmenprogramm CLIPLINE complete für eine besonders einfache Potentialverteilung. Einige Relaismodule der Familie sind zudem durch das steckbare Zeitmodul zum Zeitrelais erweiterbar. Das Modul bietet vier Zeitbereiche und drei Zeitfunktionen.

 

Unser Video-Tutorial zeigt Ihnen wie's funktioniert
Im Video in der rechten Spalte erfahren Sie mehr über:

  • die komplette Relaisfamilie
  • die einfache Potentialverteilung
  • die einfache Erweiterung zum Zeitrelais

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Einfaches Handling

Erfahren Sie, wie Sie das Relaissystem RIFLINE complete verdrahten und erweitern.

Weitere Informationen