News-Übersicht

Elektronikgehäuse für Raspberry Pi

14.01.2018

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Minicomputer  

Elektronikgehäuse für Raspberry-Pi-Minicomputer

Phoenix Contact bringt ein neues Gehäuse für Ihre Raspberry Pi-Minicomputer auf den Markt.

Die Serie UCS-RPI rundet die Produktfamilie universeller Elektronikgehäuse ab und schützt die Raspberry Pi-Modelle B2 und B3 zuverlässig vor mechanischen und physikalischen Einflüssen. Die Gehäuse in Schutzart IP 40 in den Baugrößen 125 mm x 87 mm und 145 mm x 125 mm erhalten Sie in den Farben Lichtgrau oder Schwarz. Die untereinander kompatiblen Seitenwände der Elektronikgehäuse sind ab Werk mit Ausbrüchen für die Standardanschlüsse der Raspberry Pi-Module versehen. Aufgrund des passenden Montagezubehörs können Sie die Gehäuse sicher auf Tischen einsetzen sowie auf die Tragschiene oder direkt an die Wand montieren.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55