News-Übersicht

Geräteschutzschalter erfüllt NEC Class 2

15.05.2017

Geräteschutzschalter CBMC, einstellbar von 1-4 A  

CBMC 1-4 A mit NEC-Class-2-Zulassung

Die kompakten mehrkanaligen elektronischen Geräteschutzschalter CBMC sind ab sofort mit der NEC-Class-2-Zulassung nach UL 1310 erhältlich.

Die Zulassung ermöglicht den Aufbau von bis zu vier Stromkreisen mit einer begrenzten Leistung von 100 VA. Wird eine Anlage oder Maschine im amerikanischen Markt vertrieben, so muss sie nach UL aufgebaut und zugelassen sein. Aufgrund der NEC-Class-2-Zulassung der Geräteschutzschalter können Verbraucher und Leitungen ohne UL-Zulassung eingesetzt werden. Die Anlage erfüllt trotzdem die Anforderungen nach UL.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55