News-Übersicht

Assistenzsystem für effiziente Leiterverarbeitung

28.11.2019

Assistenzsystem WIRE assist, ClipX  

Assistenzsystem WIRE assist

Im industriellen Schaltschrankbau sind die Abläufe nach wie vor durch einen hohen Anteil manueller Arbeitsschritte geprägt. Mit dem Assistenzsystem Wire Assit aus der Produktfamilie ClipX bietet Phoenix Contact eine Lösung, um die Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren.

Das software-gestützte System führt Sie durch den Prozess der teilautomatisierten Leiterverarbeitung, steuert die relevanten Ausgabegeräte und stellt Ihnen die notwendigen Informationen basierend auf CAE-Daten zur Verfügung.

Der modulare Aufbau des Werktisches lässt Ihnen entsprechende Freiheitsgrade in der Ausgestaltung der Arbeitsplätze und bietet so zusammen mit der elektrischen Höhenverstellung eine individuelle Ergonomie in der Anwendung. Neben den daraus resultierenden optimalen Greifwegen reduziert das Assistenzsystem mit seiner Mobilität auch die Laufwege. So verringern Sie Durchlaufzeiten und steigern die Effizienz.

Die Produktfamilie ClipX ist Teil der Systemlösung Complete Line für den Schaltschrank.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55