News-Übersicht

Montagezubehör für Universalgehäuse

25.02.2019

Montagezubehör für Universalgehäuse der Serie UCS  

Montagezubehör für Universalgehäuse der Serie UCS

Tragschienenadapter, Standfüße und Wandhalterungen ergänzen das Zubehörprogramm für Universalgehäuse UCS von Phoenix Contact.

Die Standfüße und Wandhalterungen ermöglichen den Geräteeinsatz außerhalb des Schaltschranks. Die Tragschienenadapter erlauben es, das Gerät einfach und schnell auf Standardtragschienen aufzurasten. Damit deckt das Montagezubehör die Haupteinsatzgebiete für Embedded Systems ab und sorgt dafür, dass die Elektronik stets stabil und sicher untergebracht ist. Die Tragschienenadapter sind in Lichtgrau (RAL 7035) erhältlich, die Standfüße und Wandhalterungen zusätzlich in Türkisblau (RAL 5018) und Schwarz (RAL 9005).


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55