News-Übersicht

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

26.10.2017

EO-Schaltschranksteckdose  

Schaltschrank-Steckdosen für den weltweiten Einsatz

Bei Phoenix Contact erhalten Sie jetzt auch die Steckdosen EO mit unterschiedlichen Steckgeometrien.

Mit über 150 Varianten sind sie für den weltweiten Einsatz im Schaltschrank- und Anlagenbau ausgelegt. Zusätzliche Funktionen wie Leuchtanzeige, Schalter, Sicherungen oder Schutzschalter erweitern dabei Ihre Einsatzmöglichkeiten. Die Steckdosen stehen in den Farben grau und grün und wahlweise mit Push-in- oder Schraubanschluss zur Verfügung. Zusätzlich sind auch Varianten mit doppeltem Steckplatz verfügbar, die Sie platzsparend einsetzen können. Ein weiterer Vorteil ist die Tragschienen- und Direktmontage durch die Sie die Steckdosen flexibel am Service-Interface installieren können. Ein Shutter sorgt für die integrierte Berührsicherheit.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55