News-Übersicht

Tragschienenadapter für die kompakte Datenübertragung

21.10.2018

Tragschienenadapter für die kompakte Datenübertragung  

Tragschienenadapter für die kompakte Datenübertragung

Die universellen Tragschienenadapter von Phoenix Contact bieten Ihnen hohe Flexibilität auf engstem Raum.

Sie rasten die einteiligen Gehäuse schnell und einfach auf der Tragschiene ein. Für die Datenübertragung mit Kupfer- und LWL-Leitern erhalten Sie Ausführungen mit RJ45-, SC-Simplex-, LC-Duplex- und MTP-Anschlüssen. Auf 18 mm Breite bieten die Tragschienenadapter Platz für jeweils ein Anschlussmodul, eine optionale Schirmanbindung, einen Sicherungsanbaurahmen für das RJ45-Modul (Layer-1-Security) sowie für eine Klemmenmarkierung zur Beschriftung des Anschlussmoduls.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55