News-Übersicht

Mit unkonfektionierten Kabeln durch die Schaltschrankwand

19.06.2017

Kabeldurchführungsplatten und -verschraubungen  

Durchführungsplatte und Verschraubungen für unkonfektionierte Kabel

Mit Hilfe der neuen Membranplatten und Verschraubungen von Phoenix Contact führen Sie unkonfektionierte Kabel zuverlässig, platzsparend und sicher durch die Schaltschrankwand.

Die Membranplatten, die die Produktfamilie der Durchführungsplatten CES Multigates erweitern, passen auf Standardwandausschnitte von schweren Steckverbindern der Baugröße B24. Sie bieten Ihnen einen zuverlässigen Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser. Mit der Erweiterung des Sortiments an Metall- und Kunststoff-Kabelverschraubungen um einige Varianten und Größen gibt es jetzt flexiblere Einsatzmöglichkeiten. Neue Druckausgleichsverschraubungen bieten Ihnen nicht nur die Schutzart IP67, sondern ermöglichen auch eine Klimatisierung bei unterschiedlichen Innen- und Außentemperaturen. So kann Luftfeuchtigkeit bei Überdruck aus Ihren Schränken und Gehäusen sicher nach außen entweichen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55