News-Übersicht

Leiterplattenklemmen in gleicher Baugröße mit unterschiedlicher Anschlusstechnik

15.04.2018

Konturgleiche Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Federanschluss  

Konturgleiche Leiterplattenklemmen mit Schraub- oder Push-in-Federanschluss

Mit den formgleichen Leiterplattenklemmen TDPT entwickeln Sie marktspezifische Geräte im einheitlichen Design.

Aufgrund ihrer identischen Baugröße können Sie flexibel den Schraub- oder Push-in-Federanschluss wählen und Ihr Leiterplatten- und Geräte-Design beibehalten. Die Leiterplattenklemmen sind in den Rastermaßen 5,08 mm, 6,35 mm und 10,16 mm verfügbar und eignen sich für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 16 mm². Je nach Raster und Anschlussquerschnitt können die Leiterplattenklemmen Ströme von bis zu 76 A und Spannungen von bis zu 1.000 V übertragen. Alle Ausführungen bieten einen erweiterten Berührschutz nach IEC/UL 61800-5-1.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55