News-Übersicht

Konfektionierte M8-Datenkabel mit D-Kodierung

22.10.2018

Datenübertragung mit Ethernet und PROFINET  

M8-Datenverkabelung

Mit den neuen M8-Steckverbindern versorgen Sie durch die kompakten Abmessungen kleinste Geräte mit Ethernet und PROFINET.

Die sichere Datenübertragung erfolgt dabei durch die symmetrisch angeordneten Kontakte der D-Kodierung. Der Bauraum ist im Vergleich zu M12-Steckverbindern bis zu 30 Prozent kleiner. Mit Power-over-Ethernet versorgen Sie Feldgeräte gleichzeitig mit Daten und Energie und sparen damit zusätzlich Platz. Eine spezielle 360°-Schirmung sichert eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit und eine robuste, vibrationsbeständige Schirmanbindung.

Geeignet sind die konfektionierten M8-Steckverbinder mit D-Kodierung für 100 MBit/s CAT5. Sie sind PoE-fähig bis 4 A bei maximal 60 V. Für Bahnanwendungen stehen Ihnen Varianten mit spezieller Materialauswahl zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55