News-Übersicht

Einfache Kabel- und Leiterführung zur Schaltschranktür

03.04.2017

Kabelführungssystem CGS  

Einfache Kabel- und Leiterführung zur Schaltschranktür

Das Kabelführungssystem CGS mit Schwenkarm von Phoenix Contact erleichtert Ihnen die sichere Verlegung von Leitern, Kabeln und Kabelbäumen zur Schaltschranktür oder zum schwenkbaren Montagerahmen.

Öffnen und schließen Sie die zum Patent angemeldeten Drehgelenke werkzeuglos und legen Sie Ihre Leitungen inklusive Stecker durch die Gelenke ein. Gegenüber der Montage mit Kabelschläuchen ist dies einfacher und spart Zeit. Das Kabelführungssystem ist vor allem für Standardleitungen und -kabel mit konfektionierten Steckern ausgelegt. Beschädigungen von Adern beim Öffnen und Schließen der Tür werden verhindert, da die Bewegung und Biegung durch den Schwenkbereich von bis zu 180° vordefiniert ist. Die Hauben bieten Ihren Kabeln zusätzlichen Schutz und Leiterbündelung. Die Zugentlastung stellen Sie mit herkömmlichen Kabelbindern sicher. Für die Übersichtlichkeit sorgen großflächige Beschriftungsmöglichkeiten an der Kabelbrücke. Erleichtern Sie sich Ihre Konstruktion, indem Sie das Kabelführungssystem im Gegensatz zu Kabelschläuchen im CAD-System planen und abbilden können. Dadurch sind Ihre Kabellängen vordefiniert und ebenfalls planbar.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55