News-Übersicht

Vertikaler Push-in-Anschluss für eingeschränkte Platzverhältnisse

01.04.2019

PTV Reihenklemmen  

Push-in-Reihenklemmen mit seitlichem Leiteranschluss

Neu bei Phoenix Contact ist die Reihenklemmen-Baureihe PTV mit seitlichem Leiteranschluss. Dieser sorgt unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtlichere Verdrahtung ohne Biegeradien.

Die Leiter- und Anschlusskennzeichnung wird besser erkennbar. Phoenix Contact bietet Ihnen in dieser Baureihe Durchgangs-, Dreileiter- und Vierleiterklemmen an. An jeder Klemme haben Sie die Möglichkeit zum Brücken und Prüfen. Weiterhin stehen Ihnen Trenn- und Messertrennklemmen zur Verfügung. Alle Klemmen erhalten Sie bis zu einem Querschnitt von 4 mm². Aufgrund der werkzeuglosen Push-in-Direktstecktechnik handelt es sich bei den PTV-Reihenklemmen um einen zeitsparenden Leiteranschluss. Das Anschlussprinzip und die Leiterführung sind selbsterklärend. Reduzieren Sie Ihre Logistikkosten durch die Verwendung des CLIPLINE complete Standardzubehörs.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55