News-Übersicht

Robuste Stromversorgung mit 40 A für widrige Umgebungsbedingungen

02.02.2017

Stromversorgung TRIO POWER mit 40 A  

TRIO POWER: 40-A-Stromversorgung für mehr Leistung

Stellen Sie mit den neuen Varianten der Stromversorgungsfamilie TRIO POWER von Phoenix Contact auch unter widrigen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Versorgung Ihrer Verbraucher sicher.

Das neue 40-A-Gerät ist wie seine Vorgänger elektrisch und mechanisch sehr robust. Hohe Anlagenverfügbarkeit hat für alle Maschinen und Anlagen höchste Priorität. Die TRIO POWER-Stromversorgung bietet daher den dynamischen Boost, der mit 60 A und somit 150 Prozent des Nennstroms für fünf Sekunden auch schwierige Lasten startet. Das robuste Design mit hoher Spannungsfestigkeit, die hohen MTBF-Werte (Mean Time Between Failure) von über einer Millionen Stunden sowie die aktive Funktionsüberwachung mit DC-OK-LED und potentialfreiem Signalkontakt sorgen für eine sichere Versorgung aller angeschlossenen 24-V-DC-Verbraucher. Das werkzeuglose Verdrahten mit dem Anschluss Push-in spart Zeit bei der Installation. Mit einer Baubreite von 110 mm bringt das dreiphasige 40-A-Gerät Platz in den Schaltschrank.  Der weite Temperaturbereich von -25 °C bis 70 °C sorgt für eine hohe Einsatzflexibilität. Sowohl der große Eingangsspannungsbereich von 320 bis 575 V AC als auch das umfangreiche Zulassungspaket ermöglichen den weltweiten Einsatz.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55