News-Übersicht

Überspannungsschutz optisch überwacht

19.06.2017

Optische Überwachung von Überspannungsschutzgeräten  

Optische Überwachung von Überspannungsschutzgeräten

TERMITRAB complete ist die neue Produktfamilie schmalster Überspannungsschutzgeräte für die MSR-Technik von Phoenix Contact.

Neben den superschmalen Schutzgeräten ab einer Baubreite von nur 3,5 mm bietet Ihnen die Familie Varianten in 6 mm Baubreite mit mechanischer Signalisierung. Optional erhältliche Fernmelde-Sets überwachen dabei bis zu 40 Schutzmodule. Die Überwachung erfolgt mit Hilfe einer Lichtschranke. Fällt ein Überspannungsschutzgerät aufgrund einer Überlastung aus, schließt die integrierte Abtrennvorrichtung den Remote Tunnel am entsprechenden Schutzgerät. Die Lichtschranke der Fernmeldung ist unterbrochen. Der Fehlerstatus wird über das Empfangsmodul und einen potentialfreien Relaiskontakt an nachfolgende Systeme weiter gegeben. Der Vorteil der optischen Überwachung liegt für Sie in der einfachen Installation. Es ist keine aufwändige Programmierung oder zusätzliche Verdrahtung der Schutzgeräte erforderlich.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55