News-Übersicht

Intelligente USV kommuniziert jetzt auch mit übergeordneten Steuerungen

25.09.2012

Einbindung der USV-Lösung in ein Ethernet-Netzwerk via COM-Server  

Einbindung der USV-Lösung in ein Ethernet-Netzwerk via COM-Server

Die IQ Technology macht die QUINT UPS-IQ zur intelligenten USV für die Tragschiene und maximiert die Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Mit dem neuen Datenkabel sind Sie jetzt auch in der Lage, das USV-Modul in Ihre Automatisierungs-Anwendung einzubinden.

Die von der QUINT UPS-IQ bereitgestellten Informationen können zum Beispiel über Ethernet an übergeordnete Steuerungen weitergegeben oder direkt in Steuerungslösungen von Phoenix Contact implementiert werden. Dort stehen die Werte der Steuerungslogik zur Verfügung, sodass die Anlage in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel einem Netzausfall, mit einer Programmroutine reagieren kann.

Somit haben Sie die Möglichkeit, die Statusinformationen der USV zentral zu bündeln und automatisierte Maßnahmen abzuleiten, die perfekt auf Ihre Anlage zugeschnitten sind.

 


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55