News-Übersicht

Kompakte Rangierfelder für RJ45-Module

25.09.2017

Kompakte 19-Rangierfelder für RJ45  

Kompakte 19"-Rangierfelder für RJ45

Die neuen 19"-Rangierfelder von Phoenix Contact bieten eine hohe Packungsdichte mit bis zu 24 RJ45-Anschlussmodulen auf einer Höheneinheit.

Damit eignen sie sich für die effiziente Datenverkabelung in der Industrie- und Gebäudeautomation. Die Rangierfelder in grau oder schwarz sind für den Anschluss von 10-Gbit/s-Modulen ausgelegt. Die einzeln erhältlichen Buchsenmodule nach CAT6A können Sie ohne Spezialwerkzeug konfektionieren, einfach in den Rangierfeldern verrasten und über Beschriftungsstreifen individuell kennzeichnen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55