News-Übersicht

Hochstromklemmen mit Power-Turn-Anschluss

14.05.2019

PTPOWER Hochstrom-Federkraftklemmen 185 mm²  

Leistungsverdrahtung leicht gemacht mit der derzeit schnellsten und benutzerfreundlichsten Anschlussmöglichkeit.

Leiterquerschnitte bis 185 mm² verdrahten Sie mit den Klemmen PTPOWER 185 von Phoenix Contact auf schnelle Art: Mit der patentierten Federanschlusstechnik Power-Turn schließen Sie mit einem Standardschraubendreher und einer einzigen Hebelbewegung große Leiter komfortabel an.

Alternativ können Sie die Leiter auch bei geschlossenem Hebel durch die Technik Push-in direkt stecken. Ein einfacher Spannungsabgriff erfolgt durch optional anrastbare Klemmen. Für eine flexible Montage stehen Ihnen die PTPOWER-Klemmen als Tragschienen- oder Direktmontagevarianten zur Verfügung. Vormontierte Klemmenblöcke verringern Ihre Montagekosten. Eine Reduzierung Ihrer Logistikkosten wird durch die Verwendung des einheitlichen Systemzubehörs des Programms CLIPLINE complete erreicht.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Service

Schnelle Leistungsverdrahtung mit PTPOWER

Mit den Federkraft-Hochstromklemmen PTPOWER von Phoenix Contact verdrahten Sie einfach, sicher und schnell.