News-Übersicht

Komplettlösung für Ihren Schaltschrank: COMPLETE line

01.04.2019

Komplettlösung für Ihren Schaltschrank: COMPLETE line  

Optimieren Sie Ihre Schaltschrankbauprozesse mit dem COMPLETE line Programm

Für die Optimierung aller Prozesse im Schaltschrankbau bietet Phoenix Contact Ihnen eine durchgänginge Lösung.

COMPLETE line ist ein System aus technologisch führenden, aufeinander abgestimmten Hard- und Software-Produkten, Beratungsleistungen und Systemlösungen. Ihr optimiertes Zusammenspiel vereinfacht alle Arbeitsschritte vom Engineering, über die Beschaffung bis hin zu Installation und Betrieb.

Das umfangreiche Portfolio bietet Ihnen Produkte für alle Aufgaben im Schaltschrank: Verbinden, Schalten, Trennen und Messen, Steuern und Versorgen ebenso Automatisieren. Für jede Funktion beinhaltet COMPLETE line die passende Lösung. Die einfache, intuitive Handhabung sorgt dabei für eine Zeitersparnis bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken.

Die Abstimmung aller Produkte im System COMPLETE line hinsichtlich Design und Zubehör ermöglicht Ihnen eine universelle Verwendbarkeit der Teile und senkt somit Ihre Logistikkosten. Die Planungs- und Markierungs-Software PROJECT complete begleitet den kompletten Prozess der Schaltschrankerstellung. Sie bietet Ihnen zudem die individuelle Planung, automatische Prüfung und direkte Bestellung von Klemmenleisten.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55