News-Übersicht

Universalklemmen für Aluminium- und Kupferleiter

24.09.2019

Universalklemmen UBAL für Aluminiumleiter  

Schnelle Installation von Aluminium- und Kupferleitern in den ALCU-Klemmen UBAL

In den neuen UL-zugelassenen Al/Cu-Klemmen UBAL von Phoenix Contact lassen sich Aluminium- und Kupferleiter schnell, einfach und sicher installieren.

Um die Leitervorbehandlung zu vereinfachen, sind die Kontaktkammern mit Antioxidationsmitteln vorgefettet. Der Klemmkörper besteht aus einer Aluminiumlegierung. Durch diese bleifreie Zinnoberfläche können sowohl Aluminium- als auch Kupferleiter in einer Klemme angeschlossen werden.

Durch den wartungsfreien Anschluss der Innensechskantschraube mithilfe eines Drehmomentschlüssels entsteht ein Leiteranschluss mit hohem Anzugsdrehmoment. Der Klemmkörper ist für den Anschluss von starren und mehrdrahtigen Aluminium- und Kupferleitern bis 240 mm² geeignet.

Außer der Klemme UBAL 240 sind alle Varianten auf der Standardtragschiene oder direkt auf der Montageplatte montierbar. Die Berührschutzkappen sorgen für hohe Sicherheit. Die Universalklemmen sind kurzschlussgetestet nach EN 61238-1 Klasse A.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55