News-Übersicht

Blitzströme bis 50 kA sicher beherrschen

02.08.2016

Blitzstromableiter FLASHTRAB-SEC-PLUS 264  

Typ-1-Blitzstromableiter mit Safe Energy Control Technology

In Haupteinspeisungen mit 230/400-V-Netzen kommen die neuen Typ-1-Blitzstromableiter FLT-SEC-PLUS 264 von Phoenix Contact zum Einsatz.

Selbst bei hohen Blitzströmen bis zu 50 kA pro Pol sind Anlagen geschützt und können unbeeinflusst weiterlaufen. Aufgrund der Safe Energy Control Technology (SEC) zeichnen sich die Schutzgeräte durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit aus. Die Funkenstrecke verhindert sicher jeden Netzfolgestrom. Der Vorteil dabei ist, dass die Belastung der gesamten Installation im Fall eines Blitzereignisses auf ein Minimum reduziert wird. Die kompakte Bauform bietet eine platzsparende und flexible Installation. Bei Strömen bis 500 A kann dabei auf eine separate Ableitervorsicherung verzichtet werden. Es gibt Produkte für den Schutz von ein- und dreiphasigen Stromversorgungssystemen. Nachgelagerte Komponenten sind durch den niedrigen Schutzpegel der Geräte geschützt. Der Anwender wird über den Status der Geräte jederzeit durch die gut erkennbare Statusanzeige und den potenzialfreien Fernmeldekontakt informiert. Mit dem Prüfgerät CHECKMASTER 2 können wiederkehrende Prüfungen der Schutzgeräte schnell und einfach durchgeführt werden. Die Typ-1-Ableiter sind als Typ 2 (Kombiableiter) geprüft und zertifiziert.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55