News-Übersicht

Intelligentes Überwachungssystem für die Anlage

01.04.2019

Cloudbasiertes Überwachungssystem für Überspannungsschutz  

Das intelligente Assistenzsystem für Überspannungsschutz

ImpulseCheck bietet Ihnen erstmalig ein intelligentes Assistenzsystem für Überspannungsschutz im Netzschutzbereich.

Durch die Echtzeitmessung von elektromagnetischen Störungen und Stoßströmen wird der Zustand Ihrer Anlage und des installierten Überspannungsschutzes kontinuierlich erfasst. Die verbleibende Lebenserwartung (State of Health) der Schutzgeräte wird Ihnen transparent. Wartungseinsätze werden für Sie noch planbarer. Die cloudbasierte Analyse der ermittelten Messwerte ermöglicht Ihnen völlig neue automatisierte Prozesse. Digitale Mehrwerte und Services, wie die Verknüpfung mit Standortinformationen oder lokalen Wetterdaten lassen sich über die Cloud-Integration einfach realisieren. Automatisierte Bestellungen von Ersatzsteckern oder ein einfacher Export der Messwerte für Ihre eigenen Auswertungen werden möglich. Über die Echtzeitüberwachung ist der Zustand der Überspannungsschutzgeräte immer bekannt. Erstellen Sie jederzeit einen aussagefähigen Statusbericht auf Knopfdruck.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55