News-Übersicht

Steckbarerer Blitzstromableiter mit Vorsicherung

11.05.2015

Blitzstromableiter FLASHTRAB-SEC-Hybrid  

Erster steckbarerer Blitzstromableiter mit integrierter Vorsicherung

Die Blitzstromableiter FLASHTRAB-SEC-HYBRID von Phoenix Contact sind die weltweit ersten steckbaren, netzfolgestromfreien Typ-1-Blitzstromableiter mit integrierter Ableitervorsicherung.

Die Produkte basieren auf der Safe Energy Control Technology (SEC) von Phoenix Contact, die es ermöglicht, selbst höchste Ableitströme sicher zu beherrschen. Mit dem neuen Push-Pull-Mechanismus sind die Stecker der Schutzgeräte einfach zu ziehen und verrasten nach dem Einstecken vibrationssicher im Basiselement. Durch die integrierte Vorsicherung erfolgt die Installation dieses Blitzstromableiters einfach und flexibel. Im Vergleich zu Installationen mit separaten Vorsicherungen sparen die neuen Geräte bis zu 60 % Platz sowie Verdrahtungsaufwand und ermöglichen eine freie Wahl des Einbauorts. Der Typ-1-Blitzstromableiter ist für den vorsicherungsfreien Einsatz in 230/400-V-Stromversorgungssystemen geeignet.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55