News-Übersicht

Geräteschutzschalter mit IO-Link-Technik

28.08.2017

Geräteschutzschalter mit IO-Link-Schnittstelle  

Geräteschutzschalter mit IO-Link-Schnittstelle: CBMC

In Anlagen und Maschinen sind immer mehr Schutz- und Steuerungseinheiten miteinander vernetzt.

Betriebszustände werden in Fernwarten gesammelt, visualisiert und gesteuert. Binden Sie die elektronischen Geräteschutzschalter CBMC über IO-Link in die ganzheitliche Prozesssteuerung und –überwachung ein. Mit den kompakten, mehrkanaligen Schutzschaltern erhalten Sie so die Transparenz über Ihre Anlage. Mit der integrierten IO-Link-Schnittstelle kann der Geräteschutzschalter passend für die Anlage konfiguriert werden. So können Sie bequem aus der Ferne alle nötigen Einstellungen vornehmen. Eine Gerätezugriffssperre schützt das Gerät vor unerlaubten Eingriffen oder Manipulationen vor Ort. Außerdem können Serviceintervalle prozessdatenbasiert durchgeführt werden und Fehlerdiagnosen sogar ohne Versorgungsspannung am Gerät erfolgen. Das erhöht die Anlagenverfügbarkeit signifikant.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55