News-Übersicht

M12-Steckverbinder mit Anschlusstechnik für alle Applikationen

01.03.2017

Für jede Anwendung die beste Anschlusstechnik  

Konfektionierbare M12-Steckverbinder

Die konfektionierbaren M12-Steckverbinder von Phoenix Contact wurden jetzt mit der Anschlusstechnik Push-in ausgestattet.

Starre Leiter und Leiter mit Aderendhülse verdrahten Sie einfach und werkzeuglos durch direktes Stecken. Ein vorheriges Öffnen der Kontaktstelle ist nicht erforderlich. Zum Anschließen feindrähtiger Litzen und zum Lösen eines angeschlossenen Leiters öffnen Sie einfach die Klemmstelle mit dem farbigen Hebel. Eine neue Produktfamilie mit Crimpanschluss vervollständigt das Steckverbinder-Portfolio. Sie sind  kompakt und insbesondere für die Anforderungen in der Bahnindustrie geeignet. Zusammen mit Quickon-, Piercecon- und Schraubanschluss bietet Phoenix Contact Ihnen alle gängigen Anschlusstechniken für geschirmte und ungeschirmte Applikationen. So können Sie je nach Anwendung die geeignete Anschlusstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung wählen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Weitere Informationen