News-Übersicht

Sicherungsklemmen für unterschiedliche Einsatzgebiete

14.07.2017

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss  

Sicherungsklemmen mit Push-in-Anschluss für unterschiedliche Einsatzgebiete

Mit den neuen Sicherungsklemmen PT von Phoenix Contact stehen Ihnen für jede Anwendung die richtigen Sicherungshalter mit 5 x 20 mm, 6,3 x 32 mm und Typ C Sicherungen zur Verfügung.

Mit den kompakten Mehrstockklemmen in nur 6,2 mm Klemmenbreite erreichen Sie eine hohe Verdrahtungsdichte. Eine LED-Statusanzeige zeigt Ihnen schnell fehlerhafte Sicherungen an, die Sie aufgrund der leichten Zugänglichkeit einfach ausgewechselt werden können. Ein beidseitiger Prüfabgriff bietet Ihnen ein komfortables Prüfen der Sicherungen. Durchgehende doppelte Funktionsschächte ermöglichen mit den Standard Steckbrücken aus dem Clipline complete Systemzubehör eine einfache Potenzialverteilung. Varianten der Zündschutzart Ex-nA für den Einsatz im Ex-Bereich und konturgleiche Trenn- und Messertrennklemmen runden das Programm ab.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55