News-Übersicht

Flexible Steuerung für die Gebäudeinfrastruktur

21.10.2016

Inline-Steuerung ILC 2050 BI  

Flexible Geräteplattform mit performanten Niagara-Framework

Die neue Inline-Steuerung ILC 2050 BI von Phoenix Contact ist speziell für die Automatisierung in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Gebäude geeignet.

Die modulare Geräteplattform in Kombination mit der Automationsplattform Niagara bietet nahezu unbegrenzte Anwendungsvielfalt, z. B. in der Gebäude- und Industrieautomation, bei der Steuerung vernetzter Liegenschaften oder in Datencentern. Die Steuerung unterstützt dabei alle wichtigen Kommunikationsprotokolle im Automatisierungsbereich der Gebäudeinfrastruktur. Das Niagara-4-Framework, speziell entwickelt für das Internet der Dinge, erlaubt dem Anwender ein zeitoptimiertes Engineering. Das Java-basierte Framework bietet zudem flexible Möglichkeiten für Planung, Engineering und Visualisierung. Auch die Erweiterung des Niagara-Netzwerks um selbstprogrammierte Funktionen ist einfach möglich.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55