News-Übersicht

Kompakte Steckverbinder für LED-Leiterplatten

14.03.2016

Direktsteckverbinder PTF  

Jetzt auch für 10 mm breite Leiterplatten: der Direktsteckverbinder PTF

Mit den neuen Direktsteckverbindern der PTF-Serie schließen Sie jetzt auch 10 mm breite LED-Leiterplatten einfach und zuverlässig an.

Der integrierte Verriegelungsmechanismus sorgt für eine sichere und dauerhafte Verbindung mit der Leiterplatte. Die kompakten Steckverbinder sind für Ströme bis 10 A sowie Spannungen bis 24 V (UL: 60 V) ausgelegt. Sie eignen sich dank ihrer geringen Baugröße auch für platzkritische Anwendungen wie schmale Linearprofile. Das Produktprogramm umfasst damit nun 2- und 4-polige Einspeiseelemente und Stoßverbinder in den Rastermaßen 1,9 mm für 8 mm breite Leiterplatten und 2,4 mm für 10 mm breite Leiterplatten. Die nur 4,2 mm hohen, weißen Direktsteckverbinder wurden in Anlehnung an die IEC 60838-2-2 entwickelt. Sie eignen sich für unterschiedliche LED-Anwendungen in der Gebäude- oder Ambientebeleuchtung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55