News-Übersicht

Neue Version der Waterworx-Bibliothek verfügbar

11.09.2015

Software-Karton Waterworx  

Effizientes Engineering für die Wasser- und Abwasserwirtschaft

Die neue Version der Funktionsbaustein-Bibliothek Waterworx von Phoenix Contact bietet jetzt noch mehr Möglichkeiten für das Engineering in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Eine offene OPC-Schnittstelle in den Bausteinen ermöglicht die Anbindung an marktübliche Leitsysteme. Zudem können über eine Modbus-, Profinet- oder Profibus-Schnittstelle herstellerübergreifende Feldgeräte integriert werden. Ebenfalls wurden Funktionsbausteine mit integrierten Diagnosefunktionen optimiert. Die Bibliothek wird in der neuen Version über einen steckbaren Programm- und Konfigurationsspeicher ausgeliefert. Dieser kann mit gültigem Lizenzschlüssel auf der Steuerung freigeschaltet werden. Ist keine gültige Lizenz vorhanden, können die Bausteine für eine begrenzte Zeit im Demo-Modus getestet werden.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55