Der neue konfektionierbare Steckverbinder des Installationssystems QPD von Phoenix Contact ist speziell für den Motorenanschluss, z. B. von Markisen und Rollläden, konzipiert.
Das robuste und vibrationsfeste Gehäuse bietet Ihnen eine hohe Zuverlässigkeit und ist aufgrund der Schutzart IP54 spritzwasser- und staubgeschützt.
Der Anschluss erfolgt schnell und unkompliziert mit dem Schnellanschluss QUICKON. Spezialwerkzeug benötigen Sie dabei nicht. Die Leitungen passen Sie mit der Schneidklemmtechnik IDC rationell vor Ort an. Ein einfaches Festdrehen der Überwurfmutter kontaktiert den unbehandelten Leiter und stellt automatisch die Zugentlastung her. Das verkürzt die Anschlusszeit um bis zu 80 Prozent.
Der Steckverbinder ist in vierpoliger Ausführung inklusive PE-Anschluss verfügbar und überträgt Leistungen bis 400 V und 17,5 A. Sie können Leiter von 0,5 bis 1,5 mm² anschließen.
"$pageName" auf