News-Übersicht

Zulassungen für nordamerikanische Märkte

30.10.2017

Portfolio TERMITRAB complete  

TERMITRAB complete - das Portfolio

Ab sofort erhalten Sie die schmalen Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie TERMITRAB complete auch mit Zulassungen für nordamerikanische Märkte.

TERMITRAB complete hat damit umfangreiche Zulassungen, die Ihnen den Einsatz nach UL und auch nach CSA-Vorgaben in herkömmlichen Installationen (ordinary locations) erlauben. Für Anwendungen in gefährlichen Umgebungen, wie in explosionsgefährdeten Bereichen, haben ausgewählte Überspannungsschutzmodule und Fernmeldesets zusätzlich die Marke UL Listed erhalten.  Diese Approbation attestiert den Einbau in den so genannten hazardous locations bis Class I Division 2 (Einteilung nach NEC 500). Aufgrund der geprüften Komponenten nach UL / CSA haben Sie einen Vorteil beim Export und bei späteren Endabnahmen von vorgefertigten Schaltschränken oder Anlagenteilen. Sehr häufig ist UL oder eine CSA-Zulassung von Anlagenerrichtern, Betreibern oder Versicherungen gefordert, um einen durchgängigen Sicherheitsstandard zu gewährleisten.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55