News-Übersicht

Neue Generation der Touch-Panels TP 5000

04.12.2015

Touch-Panels TP 5000  

Touch-Panels mit leistungstarker PC-Plattform

Die Touch-Panels der Serie TP 5000 werden auf eine neue Hardware-Plattform umgestellt.

Der Wechsel wurde notwendig, weil die aktuelle Hardware-Plattform abgekündigt wurde. Mit dem Ziel eines reibungslosen Übergangs erfolgt die Umstellung auf die ausschnittskompatible Hardware der Panel-PC Basicline. Damit stehen weiterhin drei verschiedene Display-Größen in 12,1 Zoll (30,73 cm), 15 Zoll (38,1 cm) und 17 Zoll (43,2 cm) zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55