News-Übersicht

Push-in-Verteilerblocklösungen individuell konfigurieren

20.04.2018

Webbasierter PTFIX Konfigurator  

Produkte mit den gewünschten Eigenschaften bezüglich Polzahl, Montageart, Farbe und Kennzeichnung lassen sich auf einfach geführte Weise erstellen

Das Potenzialverteilungssystem PTFIX steht Ihnen jetzt auch mit 4-mm² Push-in-Anschluss zur Verfügung. Kombinieren und montieren Sie die Blöcke individuell.

Je nach Typ sind sie mit sechs, 12 und 18 Anschlüssen in elf individuellen Farbvarianten erhältlich. Neben der klassischen Tragschienenmontage auf NS15 und NS35 erhalten Sie auch Flanschadapter für die Direktmontage und Varianten für die universelle Klebemontage. Neu sind auch die elektrisch getrennten 2,5 mm² Blöcke, mit deren Zusammenstellung Sie eine hohe Individualisierung erreichen. Diese Elemente stellen mit zwei Polen die kleinstmögliche Einheit dar. Sie können miteinander und mit allen anderen Blocktypen eines Nennquerschnitts kombiniert werden. Mit dem neuen webbasierten PTFIX-Konfigurator erstellen Sie Produkte mit den gewünschten Eigenschaften bezüglich Polzahl, Montageart, Farbe und Kennzeichnung auf einfach geführte Weise. Die Konfiguration unterstützt durch eine integrative Verbindung zum Phoenix Contact E-Shop den einfachen Bestellprozess.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55