News-Übersicht

Lichtleiter für Elektronikgehäuse

11.01.2016

Lichtleiter für Elektronikgehäuse  

Lichtleiter für Elektronikgehäuse

Sie möchten Leuchtdioden im automatisierten SMD-Lötverfahren auf die Leiterplatte bestücken und die Statusanzeigen für Ihr Gerät gleichzeitig platzsparend umsetzen?

Mit den neuen Lichtleitern HS LC können Sie auf eine zusätzliche Leiterplatte für die Leuchtdioden verzichten. Dies lässt Statusanzeigen unabhängig von der Leiterplattenausrichtung zu. Sie haben die Wahl aus horizontalen und vertikalen Ausführungen für runde oder rechteckige Statusanzeigen. Die Lichtleiter passen zu den Gehäusefamilien EH, ME, ME-MAX, ME-PLC, ME-IO sowie BC und lassen sich mittels Einpresszapfen einfach auf die Leiterplatte montieren. Für eine hohe Flexibilität stehen Ausführungen für ein- bis 40-fache Anzeigen zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55