News-Übersicht

Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

05.06.2017

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A  

Neue Hochstrom-Durchführungsklemme für bis zu 232 A

Phoenix Contact erweitert sein Angebot leistungsfähiger Hochstrom-Durchführungsklemmen mit Schraubanschluss:

Die neue Durchführungsklemme UW95 eignet sich für große Leiterquerschnitte von 25 mm² bis 95 mm². Mit den einpolig anreihbaren Klemmen können Sie Ströme bis 232 A und Spannungen bis 1000 V (600 V UL) sicher und zuverlässig übertragen. Die Durchführungsklemme kann werkzeuglos in entsprechende Gehäuseausschnitte montiert werden und eignet sich für Wandstärken von 1 mm bis 5 mm. Für unterschiedliche Anwendungen stehen Ihnen Ausführungen mit horizontalem oder vertikalem Leiterabgang zur Verfügung. Spezielle Vergussvarianten sorgen für Gehäusedichtigkeit auch bei niedrigviskosen Vergussmassen.


PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55