Der neue Stand-Alone-Datenlogger PSK RTU 50 von Phoenix Contact ist aufgrund seiner energiesparenden Technologie für Stand-Alone-Fernwirk- und Fernwartlösungen der dezentralen Automatisierung geeignet.
Mit einer Vielzahl an Schnittstellen, unterstützten Protokollen und ohne zusätzlichen Stromanschluss vereinfacht das Modul das Datenloggen. Es vereint ein SMS-/GSM-/GPRS-Modem und Schnittstellen in einem kompakten Gerät und bietet eine platzsparende Möglichkeit für den Einsatz in kleinen Schaltschränken. Das Gerät kann als Datenlogger, Gateway und Alarmmanager fungieren und unterstützt die Protokolle IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104 sowie Modbus. Über eine intuitive Software ist der Datenlogger einfach und schnell zu parametrieren. Die besonders energiesparende Technologie sorgt für einen wartungsarmen Langzeiteinsatz mit handelsüblichen Batterien.
"$pageName" auf